EN 636.4 Perillas lobuladas Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado

Foto

EN 636.4 Perillas lobuladas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado Color: DSG - Gris-negro, RAL 7021
Diseño original ELESA
código: ELK.p
Color: DSG - Gris-negro, RAL 7021
EN 636.4 Perillas lobuladas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado Color: DSG - Gris-negro, RAL 7021 EN 636.4 Perillas lobuladas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado Color: DBL - Azul, RAL 5024 EN 636.4 Perillas lobuladas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado Color: DGB - Amarillo, RAL 1021 EN 636.4 Perillas lobuladas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado Color: DGR - Gris, RAL 7035 EN 636.4 Perillas lobuladas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado Color: DOR - Naranja, RAL 2004 EN 636.4 Perillas lobuladas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado Color: DRT - Rojo, RAL 3000

Familia de productos Ergostyle

Las piezas normalizadas Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta afirmación de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional, ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle

Descripción del producto

Información

Perillas lobuladas Ergostyle® de plástico tecnopolímero EN 636.4 de diseño original Elesa®.

La palma de la mano del operador descansa sobre la superficie anterior ligeramente cóncava, mientras que se ofrece a los dedos una posición ergonómica natural dentro de los lóbulos posteriores de la perilla. En esta posición, el operador puede aplicar un par máximo con una fuerza mínima.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • gris negro, acabado mate
    similar a RAL 7021

Parte superior de la perilla de estrella:
Gris-negro, RAL 7021DSGDSG
Naranja, RAL 2004DORDOR
Gris, RAL 7035DGRDGR
Amarillo*, RAL 1021DGBDGB
Azul*, RAL 5024DBLDBL
Rojo*, RAL 3000DRTDRT

La parte superior de la perilla de estrella
está soldada de forma ultrasónica a la parte inferior.

Espárrago roscado
zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 636.4 Perillas lobuladas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3h1h2
1.77M 8.791.18-.831.02.39
1.77M 10.791.181.57.831.02.39
2.20M 8.791.181.571.041.14.43
2.20M 10.791.181.571.041.14.43
2.20M 121.181.571.971.041.14.43
2.76M 101.181.571.971.281.38.51
2.76M 121.181.571.971.281.38.51
* no está disponible en el inventario, es necesario pedir una cantidad mínima

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l
Color
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.47
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.47
100249$5.93
250499$5.40
≥ 500$4.86
Peso: 0.078 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».