EN 639 Tornillos de mariposa pequeños Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero

Foto

EN 639 Tornillos de mariposa pequeños Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero
Diseño original ELESA
código: CWN.p

Descripción del producto

Información

Tornillos de mariposa pequeños Ergostyle® de plástico tecnopolímero EN 639 de diseño original Elesa®.

Las marcas ligeramente cóncavas en los extremos de las mariposas ayudan a colocar los dedos para que apliquen la máxima fuerza al apretar.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Espárrago roscado
  • Acero
  • zincado, pasivado azul

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 639 Tornillos de mariposa pequeños Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3bh1h2
1.26M 6.39.63.79.98.47.24.65.14
1.57M 8.63.79.981.18.53.26.83.18

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.49
In stock: 80
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.49
100249$1.37
250499$1.25
≥ 500$1.12
Peso: 0.016 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».