EN 640 Tuercas de mariposa pequeñas Ergostyle® Plástico tecnopolímero, con inserto roscado de latón

Foto

EN 640 Tuercas de mariposa pequeñas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de latón Tipo: D - con orificio pasante roscado
Diseño original ELESA
código: CWN./CWN.FP
Tipo: D - con orificio pasante roscado
EN 640 Tuercas de mariposa pequeñas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de latón Tipo: D - con orificio pasante roscado EN 640 Tuercas de mariposa pequeñas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de latón Tipo: E - con orificio ciego roscado

Descripción del producto

Información

Tuercas de mariposa pequeñas Ergostyle® de plástico tecnopolímero EN 640 de diseño original Elesa®.

Las marcas ligeramente cóncavas en los extremos de las mariposas ayudan a colocar los dedos para que apliquen la máxima fuerza al apretar.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio especial
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Inserto roscado
  • Latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 640 Tuercas de mariposa pequeñas Ergostyle® de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Tipo E
Rosca

Tipo D

Con rosca pasante
d3d4bh1h2t1
mín.
t2
1.26M 5-.47.31.24.65.14.24-
1.26M 6M 6.47.31.24.65.14.31.47
1.57M 6-.53.37.26.83.18.47-
1.57M 8M 8.53.37.26.83.18.51.63

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.60
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.60
100249$1.46
250499$1.33
≥ 500$1.20
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».