FKBH Perillas manuales onduladas Plástico polipropileno, con inserto roscado

Foto

FKBH Perillas manuales onduladas, de plástico polipropileno, con inserto roscado

Descripción del producto

Información

Las perillas manuales onduladas FKBH son una elección económica para aplicaciones de sujeción o fijación para trabajos livianos.

Especificación

Plástico polipropileno
  • resistente a temperaturas de hasta 150 °F (66 °C)
  • negro, texturizado

Inserto roscado
  • latón
  • salvo para el número de pieza D770/1/2X13 inserto de acero zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños roscados adicionales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
FKBH Perillas manuales onduladas, de plástico polipropileno, con inserto roscado  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Thread
d3th1h2
1.381/4 x 20.69.50.86.41
1.385/16 x 18.69.50.86.41
1.755/16 x 181.06.501.22.66
1.753/8 x 161.06.501.22.66
2.385/16 x 18.73.501.34.63
2.383/8 x 16.73.501.34.56
2.381/2 x 13*1.25.631.34.56
*Inserto de acero zincado

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.79
In stock: 391
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.79
100249$1.64
250499$1.50
≥ 500$1.35
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».