FKZS Perillas manuales onduladas Plástico polipropileno, con espárrago roscado

Foto

FKZS Perillas manuales onduladas de plástico polipropileno, con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Las perillas manuales onduladas texturizadas tienen un agarre único y confortable.

La resistencia máxima al calor del plástico polipropileno es de 150 ˚F (66 ˚C).
El punto de fundición aproximado es de 300 ˚F (150 ˚C)

Especificación

Plástico polipropileno
  • negro, texturizado

Espárrago roscado
  • acero, zincado
  • moldeado

Longitud del espárrago
permite la variación de la tolerancia de la longitud de +/-1/16"

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas y los espárragos

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
FKZS Perillas manuales onduladas de plástico polipropileno, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
d3lh1h2
min.
1.381/4 x 20-.69.50.86.41
1.381/4 x 205/16 x 18.691.00.86.41
1.755/16 x 183/8 x 161.06.751.28.66

Armar y cotizar.

d1
d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.35
In stock: 305
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.35
100249$1.24
250499$1.13
≥ 500$1.01
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».