FPKS Perillas manuales Plástico fenólico, con espárrago roscado

Foto

FPKS Perillas manuales de plástico fenólico, con espárrago roscado

Descripción del producto

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (149 °C)
  • negro

Espárrago roscado
  • acero, zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños de las roscas y longitudes de los espárragos adicionales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
FPKS Perillas manuales de plástico fenólico, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 
d3lh1h2
1.251/4 x 20.501.00.88.50
1.505/16 x 18.631.001.00.50
2.005/16 x 18.88.501.00.50
2.003/8 x 16.881.001.00.50
2.003/8 x 16.881.501.00.50
2.003/8 x 16.882.001.00.50
2.003/8 x 16.882.501.00.50
3.005/16 x 18.882.501.13.56

Armar y cotizar.

d1
d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.32
In stock: 1031
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.32
100249$1.21
250499$1.10
≥ 500$0.99
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».