FSK Perillas de cinco lóbulos Nylon plastificado, con inserto para agujero pasante roscado

Foto

FSK Perillas de cinco lóbulos, nylon plastificado con inserto para agujero roscado pasante

Descripción del producto

Información

Resistencia al calor del nylon plastificado:
La resistencia máxima al calor es de 230 ˚F (110 ˚C).
El punto de fundición aproximado es de 446 ˚F (230 ˚C)

Especificación

Nylon plastificado
  • negro

Inserto roscado
  • Tuerca hexagonal
  • acero, zincado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
FSK Perillas de cinco lóbulos, nylon plastificado con inserto para agujero roscado pasante  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

ASin elemento de bloqueo
N*Elemento de bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2 
d3h1h2
2.253/8 x 241/4 x 205/16 x 183/8 x 16.84.78.28
*Dispositivo de bloqueo Nylok

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
d2
Type


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$0.77
In stock: 1662
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$0.77
100249$0.70
250499$0.64
≥ 500$0.58
Peso: 0.031 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».