FTK Perillas de sujeción en T Plástico fenólico

Foto

FTK Perillas de sujeción en T de plástico fenólico

Descripción del producto

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (149 °C)
  • negro

Inserto roscado
  • latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
FTK Perillas de sujeción en T de plástico fenólico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2td3h1h2
1.131/4 x 20.38.50.75.13

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.18
In stock: 157
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.18
100249$1.08
250499$0.99
≥ 500$0.89
Peso: 0.025 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».