GN 3663 Perillas moleteadas limitadoras del par de apriete Aluminio, con espárrago roscado de acero

Foto

GN 3663 Aluminio, con espárrago roscado de acero

Descripción del producto

Información

Las perillas limitadoras del par de apriete GN 3663 se utilizan cuando debe limitarse el par de apriete aplicado.

Cuando se giran en sentido horario, el sistema mecánico de par de la perilla moleteada activa un «sobre-apriete» al alcanzar el par especificado. Al apretar, esto asegura que no se exceda el par máximo permitido. Cuando se gira en sentido antihorario, al aflojar el mecanismo de la perilla, el sistema mecánico se bloquea de manera que no se limita el par. El par de apriete necesario para la liberación siempre será transmitido de manera adecuada.

Después de quitar la cubierta y aflojar el tornillo avellanado, será posible desmantelar el inserto con el espárrago roscado.

Especificación

Cuerpo de la perilla
  • Aluminio
  • anodizado negro

Mecanismo de par de apriete
  • Acero
  • endurecido

Otros componentes
  • Acero
  • ennegrecido

Tapón de cubierta
  • Plástico
  • gris claro
  • acabado mate

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras dimensiones para insertos con espárragos roscados analógicos GN 300
Otros insertos con espárragos roscados analógicos especiales GN 306
Otros pares de apriete
Giro limitador del par de apriete en sentido antihorario o giro en sentido antihorario y horario

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 3663 Aluminio, con espárrago roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d4
Rosca
l
Longitud del espárrago
d5d6h1h2Par ±10 %
en Nm
1.06M 4.47.63.79.981.26.39.751.38.370.711.5
1.06M 5.47.63.79.981.26.39.751.38.370.711.5
1.34M 5.47.63.79.981.26.39.831.48.3711.52.2
1.34M 6.47.63.79.981.26.39.831.48.3711.52.2
1.65M 8.63.79.981.261.57.531.061.71.4522.53.2
1.65M 10.79.981.261.571.97.531.061.71.4522.53.2
2.05M 10.981.261.571.972.48.751.262.13.612.534
2.05M 12.981.261.571.972.48.751.262.13.612.534
2.44M 10.981.261.571.972.48.751.302.13.61345.5
2.44M 12.981.261.571.972.48.751.302.13.61345.5

Armar y cotizar.

d1
Rosca d4
Longitud del espárrago l
Par

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$60.74
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$60.74
100249$55.68
250499$50.62
≥ 500$45.56
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».