GN 421.10 Perillas moleteadas huecas Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de latón o plástico

Foto

GN 421.10 Perillas moleteadas huecas de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de latón o plástico

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas moleteadas huecas GN 421.10 con puntas de latón o plástico se usan en aplicaciones en donde es inaceptable dejar marcas en la pieza de trabajo o dañarla.
En aplicaciones de sujeción, el eje de acero que sobresale parcialmente de la perilla evita que el plástico se astille.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • negro, acabado brillante liso

Espárrago roscado
Acero inoxidable
AISI 304 Cu, Norma Europea núm. 1.4567

Pivote
  • LatónMS
  • Alojamiento de plástico y bola de acero inoxidableKU



Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 421.10 Perillas moleteadas huecas de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de latón o plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Thread
l1 Nominal lengthl2
MS-Pin

KU-Pin
d2
MS-Pin

KU-Pin
d3d4d5hk
M 5.39.59.79.98-.02.04.12.12.75.35.47.55.31
M 6.39.63.79.981.18.04.05.16.14.94.47.55.65.37
M 8.79.981.181.57-.06.06.24.201.18.55.63.77.43
M 10.79.981.181.772.17.08.07.31.261.42.63.71.89.49

Armar y cotizar.

d1
l1
Druckzapfen


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.90
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.90
100249$2.66
250499$2.42
≥ 500$2.18
Peso: 0.008 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».