GN 421.11 Perillas moleteadas huecas Plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable con extremo esférico

Foto

GN 421.11 Perillas moleteadas huecas de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable, con extremo esférico

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los tornillos moleteados GN 421.11 tienen un pasador esférico cuyo diámetro es más pequeño que el diámetro central de la rosca.

La almohadilla de empuje movible se acopla y se quita con facilidad.

Las almohadillas de empuje vienen desmontadas.

Especificación

Tornillo de pulgar moleteado GN 421
Plástico
acabado negro, liso y brillante

Espárrago roscado
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

Almohadilla de empuje
Plástico
Tecnopolímero (poliacetal POM)
  • resistente a temperaturas de hasta 176 °F (80 °C)
  • negro, mate



Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 421.11 Perillas moleteadas huecas de plástico tecnopolímero, con espárrago roscado de acero inoxidable, con extremo esférico  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
l1d3d4d5d6hkl2
M 6.981.381.77.94.47.55.18.65.37.20
M 81.181.571.971.18.55.63.24.77.43.24
M 101.381.772.171.42.63.71.31.89.49.29

Armar y cotizar.

Rosca d1
Longitud l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.81
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.81
100249$1.66
250499$1.51
≥ 500$1.36
Peso: 0.017 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».