GN 431 Tornillos mariposa Acero inoxidable

Foto

GN 431 Acero inoxidable, tornillos mariposa

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Cuando se necesita una mayor torsión, los tornillos mariposa GN 431 son una mejor solución que los tornillos moleteados.

Especificación

Cuerpo
  • Acero inoxidable
    (Acero sinterizado)
  • AISI 316L, norma europea 1.4404
  • acabado granallado mate

Espárrago roscado
Acero inoxidable
AISI 304, norma europea 1.4301
  • acabado granallado mate
  • se inserta en la cabeza de mariposa y se asegura mediante un pasador guía.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 431 Acero inoxidable, tornillos mariposa boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Thread
Stud length l d3bh
.98M 6.63.79.98-.31.31.39
1.18M 6.63.79.98-.39.39.47
1.18M 8.63.79.981.26.39.39.47
1.42M 8.63.79.981.26.47.47.57
1.42M 10.791.181.57-.47.47.57

Armar y cotizar.

d1
d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.44
In stock: 363
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.44
100249$5.91
250499$5.37
≥ 500$4.83
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».