GN 432 Tuercas de mariposa Acero inoxidable, tipo roscado

Foto

GN 432 Tuercas de mariposa, de acero inoxidable, tipo roscado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Cuando se necesita un par mayor, las tuercas de mariposa GN 432 son una mejor solución que las tuercas moleteadas.

Especificación

Acero inoxidable
(Acero sinterizado)
  • AISI 316L, Norma Europea núm. 1.4404
  • mate, granallado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 432 Tuercas de mariposa, de acero inoxidable, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Thread
d3bht
min.
.981/4 x 20.31.31.39.28
1.185/16 x 18.39.39.47.35
1.423/8 x 16.47.47.57.39
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Thread
d3bht
min.
.98M 6.31.31.39.28
1.18M 6.39.39.47.28
1.18M 8.39.39.47.35
1.42M 8.47.47.57.35
1.42M 10.47.47.57.28

Armar y cotizar.

d1
d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.43
In stock: 574
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.43
100249$3.14
250499$2.86
≥ 500$2.57
Peso: 0.024 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.