GN 433 Tornillos mariposa Acero inoxidable, tipo espárrago roscado

Foto

GN 433 Tornillos mariposa de acero inoxidable, tipo espárrago roscado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Cuando se necesita una mayor torsión, los tornillos mariposa GN 433 son una mejor solución que las tuercas moleteadas.

Especificación

Acero inoxidable
  • Fundición de precisión
  • AISI CF-8, norma europea núm. 1.4308
  • Granallado mateMT

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 433 Tornillos mariposa de acero inoxidable, tipo espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Thread
Stud length ld3bh1h2
1.0210 x 32.39.63-.39.43.39.18
1.021/4 x 20.63.79.98.39.43.39.18
1.341/4 x 20.79.981.18.47.51.47.20
1.345/16 x 18.63.791.18.47.51.47.20
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Thread
Stud length ld3bh1h2
1.02M 5.39.63-.39.43.39.18
1.02M 6.63.79.98.39.43.39.18
1.34M 6.79.981.18.47.51.47.20
1.34M 8.63.791.18.47.51.47.20

Armar y cotizar.

d1
d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


l
Oberfläche

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.55
In stock: 125
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$9.55
100249$8.75
250499$7.96
≥ 500$7.16
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».