GN 5334 Perillas de estrella Acero inoxidable, tipo espárrago roscado

Foto

GN 5334 Perillas de estrella, de acero inoxidable, con espárrago roscado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las técnicas de fabricación refinadas y económicas han hecho de las perillas de estrella GN 5334 una alternativa muy atractiva y económica en acero inoxidable.

Especificación

Acero inoxidable
  • AISI 304, Norma Europea núm. 1.4301
  • acabado granallado

Perilla obtenida a partir de una lámina de acero inoxidable.

El núcleo con espárrago roscado está soldado a tope a la perilla manual.


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes del espárrago

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 5334 Perillas de estrella, de acero inoxidable, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Longitud ld4h1h2
1.575/16 x 18.79.981.57.55.94.47
1.973/8 x 16.79.981.57.711.18.65
2.361/2 x 13.981.571.97.791.48.79
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud ld4h1h2
1.57M 8.791.181.57-.55.94.47
1.97M 10.791.181.57-.711.18.65
2.36M 12.791.181.571.97.791.48.79

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$16.49
In stock: 412
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$16.49
100249$15.11
250499$13.74
≥ 500$12.37
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.