GN 5334.4 Perillas de estrella Acero inoxidable, con orificio roscado o ciego

Foto

GN 5334.4 Perillas de estrella de acero inoxidable, con orificio roscado o ciego

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las técnicas de fabricación refinadas y económicas han hecho de estas perillas manuales una alternativa muy atractiva y económica en acero inoxidable.

Especificación

Perillas de estrella
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4301 (AISI 316L (A4))
  • acabado granallado mate

Perilla obtenida a partir de una lámina de acero inoxidable.

El núcleo está soldado a tope a la perilla manual.




Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 5334.4 Perillas de estrella de acero inoxidable, con orificio roscado o ciego boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon orificio ciego roscado
CCon orificio ciego liso, tol. H7
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3 +0.001
Orificio
d4h1h2t
mín.
1.57M 8B 8.55.94.47.59
1.97M 10B 10.711.18.65.71
2.36M 12B 12.791.48.79.87

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Diámetro del orificio d3
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$17.68
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$17.68
100249$16.20
250499$14.73
≥ 500$13.26
Peso: 0.081 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».