GN 5335 Perillas de estrella Acero inoxidable, tipo espárrago roscado

Foto

GN 5335 Perillas de estrella de acero inoxidable, con espárrago roscado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella GN 5335 están diseñadas especialmente para la industria de maquinaria de procesamiento de alimentos.

Las áreas lisas y encerradas, así como los amplios radios angulares cumplen con los requerimientos de las normas de higiene.

Especificación

Perillas de estrella
Acero inoxidable
  • Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)
  • mate, granallado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Otras longitudes del espárrago

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 5335 Perillas de estrella de acero inoxidable, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l
Longitud 
d4h1h2
1.57M 8.63.79.98.711.20.59
1.97M 10.79.981.18.831.34.67
2.36M 12.981.181.57.981.54.71

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$26.17
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$26.17
100249$23.99
250499$21.81
≥ 500$19.63
Peso: 0.242 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».