GN 5335.4 Perillas de estrella Acero inoxidable, sin troquelar

Foto

GN 5335.4 Perillas de estrella de acero inoxidable, sin troquelar

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella GN 5335.4 están fabricadas a partir de barras sólidas de acero inoxidable. Estas perillas de estrella decorativas se fabricaron principalmente para la industria de maquinaria de procesamiento de alimentos. Sin embargo, existen diversas otras aplicaciones de sujeción o fijación en entornos no corrosivos en los que se pueden emplear estas perillas.

Especificación

Acero inoxidable
  • AISI 316L (A4), Norma Europea núm. 1.4401
  • granallado mate

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Acabado pulido disponible para perillas roscadas en pulgadas
Orificios y roscas especiales con dimensiones en pulgadas o medidas métricas
Otras modificaciones tales agujeros transversales y agujeros para tornillos prisioneros.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 5335.4 Perillas de estrella de acero inoxidable, sin troquelar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin orificio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d4h1h2
1.57.711.20.59
1.97.831.34.67
2.36.981.54.71

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$21.55
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$21.55
100249$19.75
250499$17.96
≥ 500$16.16
Peso: 0.286 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.