GN 5336 Perillas de estrella Aluminio, sin troquelar

Foto

GN 5336 Perillas de estrella de aluminio, sin troquelar

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella GN 5336 están forjadas; por lo tanto, se conserva una estructura granular fina que proporciona una alta resistencia a la tracción y una superficie lisa.

Las rebabas de la fundición se eliminan mediante técnicas de producción de alta calidad.

Especificación

Aluminio
  • Superficie mate (rectificada)MT
    La marca de la rebaba no está visible.
  • sin orificio

Ambas dimensiones, en medidas en pulgadas y métricas, son intercambiables.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios roscados o espárragos roscados especiales
Orificio pasante roscado en medidas métricas y pulgadas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 5336 Perillas de estrella de aluminio, sin troquelar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asolo fundido (no mecanizado)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d4 -0.02h1 -0.04h2 
1.57.591.02.49
1.97.751.30.63
2.36.831.61.79
2.761.021.85.91

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Tipo

Acabado

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$4.40
In stock: 217
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$4.40
100249$4.04
250499$3.67
≥ 500$3.30
Peso: 0.068 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».