GN 5337.3 Perillas de seguridad lobuladas Perillas de seguridad lobuladas, de plástico tecnopolímero

Foto

GN 5337.3 Perillas de seguridad lobuladas, de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de acero

Descripción del producto

Información

Las perillas de seguridad lobuladas GN 5337.3 son más adecuadas para aplicaciones donde el aflojamiento involuntario de la perilla podría conducir a accidentes. En el modo no operativo, la perilla lobulada no se acopla con el inserto roscado, es decir, la perilla se puede girar con facilidad.

Solo después del empuje axial de la perilla es que se acopla con el inserto, de modo que se puede apretar o aflojar. Después de soltarla, los dientes se desacoplan mediante un resorte. El diseño de cinco lóbulos es visualmente atractivo y también permite al operador lograr un par mayor.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

La perilla tipo estrella es un diseño original de ELESA.

Especificación

Perilla Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • fibra de vidrio reforzada
  • negro, acabado mate

Inserto roscado
  • AceroST
    acabado de óxido negro
  • Acero inoxidableNI
    AISI 303, Norma Europea núm. 1.4305

Inserto moldeado
Zinc fundido a presión


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tipos con tapones de colores disponibles (Color estándar: negro)
Versiones en pulgadas con insertos de acero inoxidable
Otras modificaciones tales como agujeros transversales, agujeros para tornillos prisioneros y espárragos roscados

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 5337.3 Perillas de seguridad lobuladas, de plástico tecnopolímero, con inserto roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Thread
d3d4d5h1h2h3h4
Stroke
t
min.
1.571/4 x 205/16 x 18.53.71.531.18.55.28.10.43
1.975/16 x 183/8 x 16.63.87.651.34.59.31.14.55
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Thread
d3d4d5h1h2h3h4
Stroke
t
min.
1.57M 6M 8.53.71.531.18.55.28.10.43
1.97M 8M 10.63.87.651.34.59.31.14.55

Armar y cotizar.

d1
d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Werkstoff


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$12.60
In stock: 2949
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$12.60
100249$11.55
250499$10.50
≥ 500$9.45
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».