GN 5345.4 Perillas de tres lóbulos Acero inoxidable, tipo sin troquelar

Foto

GN 5345.4 Perillas de tres lóbulos, de acero inoxidable, tipo sin troquelar

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas de tres lóbulos de acero inoxidable GN 5345.4 tienen una superficie lisa y sellada.

Son especialmente adecuadas para usarse cuando los requerimientos de higiene son altos. Su forma permite aplicar pares relativamente altos.

Especificación

Acero inoxidable
  • AISI 316L, Norma Europea núm. 14404
  • acabado granallado mate



Cumple con RoHS

Bajo pedido

pulido fino (PL)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 5345.4 Perillas de tres lóbulos, de acero inoxidable, tipo sin troquelar boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin orificio
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d4h1h2
1.57.711.02.59
1.97.831.18.67
2.36.981.38.71

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$22.67
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$22.67
100249$20.78
250499$18.89
≥ 500$17.00
Peso: 0.211 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.