GN 535 Tornillos moleteados Acero inoxidable, con espárrago roscado

Foto

GN 535 Tornillos moleteados, de acero inoxidable, con espárrago roscado

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

El diseño moleteado y la ausencia de muescas inferiores en los tornillos moleteados GN 535 los hace adecuados para aplicaciones higiénicas.

Especificación

Acero inoxidable
  • AISI 304, norma europea núm. 1.4301
  • Granallado mateMT
  • Altamente pulidoPL

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 535 Tornillos moleteados, de acero inoxidable, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud del espárrago ld3hk
.79M 5.39.63-.55.51.33
.94M 6.63.79.98.63.59.41
1.10M 8.63.791.18.71.67.49

Armar y cotizar.

Diámetro de la jaladera d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l
Acabado


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.12
In stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$9.12
100249$8.36
250499$7.60
≥ 500$6.84
Peso: 0.057 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».