GN 5435 Perillas de estrella con diseño higiénico Acero inoxidable, diseño higiénico

Foto

GN 5435 Perilla de estrella con diseño higiénico de acero inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella con diseño higiénico GN 5435 están previstas para su uso en áreas higiénicas. La superficie de montaje sellada permite la fijación si espacios vacíos. El acabado de alta calidad y el radio de esquina grande evitan la adherencia de mugre y facilitan la limpieza.

Especificación

Perilla
  • Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4404 A4 (AISI 316 L)
  • Mate (Ra < 0.8 µm)MT
  • Pulido (Ra < 0.8 µm)PL

Anillo de sellado
Caucho acrilonitrilo butadieno hidrogenado (H-NBR)
  • azul
  • resistente a temperaturas de -77 ˚F hasta 302 ˚F (-25 ˚C hasta 150 °C)
  • Dureza 85±5 Shore A
  • Cumple con la FDA


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios, roscas y espárragos roscados perforados y sujetados, en pulgadas o medidas métricas especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 5435 Perilla de estrella con diseño higiénico de acero inoxidable  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MTMate (Ra < 0.8 µm)
PLPulido (Ra < 0.8 µm)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3
d4h1h2
t
mín.
1.57M 6.71.741.20.59.47
1.57M 8.71.741.20.59.59
1.97M 8.83.861.34.67.59
1.97M 10.83.861.34.67.71

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$34.28
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$34.28
2549$31.42
5099$28.57
≥ 100$25.71
Peso: 0.296 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».