GN 6303.1 Tuercas moleteadas de liberación rápida Acero

Foto

GN 6303.1 Tuercas moleteadas de liberación rápida, de acero

Descripción del producto

Información

Las tuercas moleteadas de liberación rápida GN 6303.1 se utilizan en aplicaciones en las que la tuerca se tiene que retirar por completo después de la operación de liberación, y reajustarse rápidamente para sujetar de nuevo.

La tuerca está inclinada sobre el husillo roscado. Cuando está en posición, la tuerca se lleva a una posición recta para encajar las dos roscas en la tuerca y el husillo. Entonces, la tuerca deberá girarse solo parcialmente para conseguir que se sujete.

Especificación

Acero
  • Resistencia a la tracción clase 5 (500 N/mm²)
  • acabado de óxido negro, roscado pasante

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6303.1 Tuercas moleteadas de liberación rápida, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
d2d3d4hk
M 5.79.55.21.47.31
M 6.94.63.26.55.39
M 81.18.79.34.67.47
M 101.421.10.43.79.55
M 121.571.26.51.94.63

Armar y cotizar.

Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.38
In stock: 24
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.38
100249$5.85
250499$5.32
≥ 500$4.79
Peso: 0.047 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».