GN 6335.1 Perillas manuales Plástico fenólico, con núcleo de acero, con orificio roscado y ciego

Foto

GN 6335.1 Perillas manuales, de plástico fenólico, con núcleo de acero, con orificio roscado y ciego

Descripción del producto

Información

Las perillas manuales GN 6335.1 con núcleo totalmente de acero tienen ventajas importantes.

La cara del núcleo es exactamente cuadrada con respecto al orificio y es de acero para evitar rotura de los bordes.

Especificación

Plástico
Duroplast (PF)
  • Resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro, mate

Inserto roscado
Acero
zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios especiales y roscas más largas
Otras modificaciones tales agujeros transversales y agujeros para tornillos prisioneros.
Variaciones de espárragos especiales, perforados y fijados o montados con pegamento

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6335.1 Perillas manuales, de plástico fenólico, con núcleo de acero, con orificio roscado y ciego  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Ccon orificio ciego liso, Tol. H7
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Tipo E
d3 +0.001
Orificio
Tipo C
d4h1h2 ≈h3t
mín.
1.26M 6B 6-.47.79.39.35.47
1.57M 8B 6B 8.55.98.51.39.55
1.97M 10B 8B 10.711.26.79.47.71
2.48M 12B 10B 12.791.57.98.55.87
3.15M 16B 16-.981.971.18.671.18

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Diámetro del orificio d3
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.76
In stock: 130
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.76
100249$2.53
250499$2.30
≥ 500$2.07
Peso: 0.037 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.