GN 6335.2 Perillas manuales Tecnopolímero, con núcleo de acero, orificio roscado y ciego

Foto

GN 6335.2 Perillas manuales de tecnopolímero, con núcleo de acero, orificio roscado y ciego

Descripción del producto

Información

Las perillas manuales GN 6335.2 con núcleo totalmente de acero tienen ventajas importantes.

La cara del núcleo es exactamente cuadrada con respecto al orificio y es de acero para evitar rotura de los bordes.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • resistente a impactos
  • acabado mate negro

Inserto del núcleo
  • Acero, zincado
  • moldeado


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Orificios, roscas especiales en pulgadas o medidas métricas, y variaciones de montaje del espárrago
Otras modificaciones, tales como agujeros transversales, agujeros para tornillos prisioneros
y conjuntos de espárragos

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6335.2 Perillas manuales de tecnopolímero, con núcleo de acero, orificio roscado y ciego boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Ccon orificio ciego liso, Tol. H7
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Tipo E
d3 +0.001
Tipo C
d4h1h2 ≈h3t
mín.
1.261/4 x 20-.47.79.39.35.47
1.575/16 x 18-.55.98.51.39.55
1.973/8 x 16-.711.26.79.47.71
2.481/2 x 13-.791.57.98.55.87
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Tipo E
d3 +0.001
Tipo C
d4h1h2 ≈h3t
mín.
1.26M 6-B 6-.47.79.39.35.47
1.57M 6M 8B 6B 8.55.98.51.39.55
1.97M 8M 10B 8B 10.711.26.79.47.71
2.48M 10M 12B 10B 12.791.57.98.55.87
3.15M 12M 16B 16-.981.971.18.671.18

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Orificio d3
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.51
In stock: 776
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.51
100249$1.39
250499$1.26
≥ 500$1.13
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».