GN 6335.4 Perillas manuales Plástico, con espárrago roscado de acero

Foto

GN 6335.4 Perillas manuales, de plástico, con espárrago roscado de acero  Tipo: SK - Plástico (KU) Duroplast (PF)
Tipo: SK - Plástico (KU) Duroplast (PF)
GN 6335.4 Perillas manuales, de plástico, con espárrago roscado de acero  Tipo: SK - Plástico (KU) Duroplast (PF) GN 6335.4 Perillas manuales, de plástico, con espárrago roscado de acero  Tipo: ST - Plástico (KT) Tecnopolímero (poliamida PA)

Descripción del producto

Información

Las perillas manuales GN 6335.4 cumplen con las características del modelo DIN 6335 tipo L.

Especificación

Perilla (Forma ST)
Plástico
Thermoplast (poliamida PA)
  • resistente a impactos
  • negro, mate

Perilla (Type SK)
Plástico
Duroplast
negro, brillante

Espárrago roscado
Acero
zincado, acabado pasivado azul


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Espárragos roscados y longitudes de espárrago en pulgadas y medidas métricas especiales

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6335.4 Perillas manuales, de plástico, con espárrago roscado de acero  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

STPlástico (KT) Tecnopolímero (poliamida PA)
SKPlástico (KU) Duroplast (PF)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud l ≈
Tipo ST
Longitud l ≈
Tipo SK
d3h1h2
1.26M 6.63.79.981.181.381.77.63.79.981.181.381.77.55.79.39
1.57M 8.63.79.981.181.572.17.59.79.981.181.572.17.71.98.51
1.97M 10.981.181.381.772.17-.981.181.381.772.17-.871.26.79
2.48M 121.181.381.571.972.36-1.181.381.571.972.36-1.021.57.98
3.15M 16------1.181.571.972.362.76-1.381.971.18

Armar y cotizar.

Tipo


Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l (Tipo ST)
Longitud l 1 (Tipo SK)

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.18
In stock: 722
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.18
100249$1.08
250499$0.99
≥ 500$0.89
Peso: 0.037 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».