GN 6335.9 Perillas manuales con cojinete de empuje Nylon plastificado, tipo roscado

Foto

GN 6335.9 Perillas manuales con cojinete de empuje, de nylon plastificado, roscadas

Descripción del producto

Información

Las perillas manuales GN 6335.9 disponen de una zona de contacto para la sujeción que está conectada a la perilla mediante un cojinete de bolas axial. Esto ofrece las siguientes ventajas:

Fuerza de sujeción doblemente superior, reducción de marcas en la zona de sujeción y reducción del factor de deformación.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • a prueba de impactos
  • negro, acabado mate

Inserto de cojinete
acero de alta calidad
nitrurado, ennegrecido

Cumple con RoHS

Bajo pedido

con perno roscado

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6335.9 Perillas manuales con cojinete de empuje, de nylon plastificado, roscadas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1h2t
mín.
1.57M 6.941.06.61.57
1.97M 8.981.34.89.59
2.48M 101.181.611.04.75
3.15M 121.382.131.341.12

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$32.37
In stock: 20
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$32.37
100249$29.67
250499$26.98
≥ 500$24.28
Peso: 0.088 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».