GN 6336.10 Perillas de estrella Nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de latón o nylon

Foto

GN 6336.10 Perillas de estrella, de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de latón o nylon

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella de nylon plastificado GN 6336.10 con espárragos de acero inoxidable son una opción excelente para aplicaciones libres de corrosión.

La punta de latón o plástico en el espárrago evita que se produzcan hendiduras u otros daños.

Especificación

Perillas de estrella DIN 6336
  • Plástico
  • Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro, mate

Espárrago roscado
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4567 (AISI 304 Cu)

Punta
  • LatónMS
  • Plástico (poliacetal POM)KU



Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.10 Perillas de estrella, de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de latón o nylon  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1
Longitud del espárrago
l2
almohadilla MS

almohadilla KU
d3
almohadilla MS

almohadilla KU
d4h1h2
.98M 5.39.59.79.98-.02.04.12.12.47.63.31
1.26M 6.39.63.79.981.18.04.05.16.14.55.79.39
1.57M 8.79.981.181.571.97.06.06.24.20.71.98.51
1.97M 10.79.981.181.772.17.08.07.31.26.871.26.67

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l1
Material de la almohadilla de empuje


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.26
In stock: 25
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.26
100249$2.99
250499$2.72
≥ 500$2.44
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».