GN 6336.11 Perillas de estrella Nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de bola

Foto

GN 6336.11 Perillas de estrella de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de bola

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella de plástico GN 6336.11 con espárragos de acero inoxidable tienen una punta de bola cuyo diámetro es más pequeño que el diámetro central de la rosca.

Estos componentes son una opción excelente para aplicaciones libres de corrosión.

Especificación

Perilla de estrella DIN 6336
Plástico
  • Tecnopolímero (poliamida PA)
  • negro, mate

Espárrago roscado
  • Acero inoxidable
  • AISI 304 Cu, Norma Europea núm. 1.4567

Almohadilla de empuje
Plástico
Tecnopolímero (poliacetal POM)
  • resistente a temperaturas de hasta 175 °F (80 °C)
  • negro, mate



Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.11 Perillas de estrella de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable, con punta de bola	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1
Longitud del espárrago
d4d5h1h2l2
1.26M 6.981.381.77.55.18.79.39.20
1.57M 81.181.571.97.71.24.98.51.24
1.97M 101.381.772.17.87.311.26.67.29

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.36
In stock: 1
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.36
100249$2.16
250499$1.97
≥ 500$1.77
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».