GN 6336.12 Perillas manuales Nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable y almohadilla de empuje giratoria

Foto

GN 6336.12 Perillas manuales, de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable y almohadilla de empuje giratoria

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas manuales de plástico GN 6336.12 con espárragos de acero inoxidable, tienen un extremo esférico cuyo diámetro es más pequeño que el diámetro central de la rosca.

Estos componentes son una opción excelente para aplicaciones libres de corrosión.
La almohadilla de empuje giratoria, de la serie GN 631, se acopla y se quita con facilidad.
Las almohadillas de empuje vienen desmontadas.

Especificación

Perilla de estrella DIN 6336
  • Plástico
  • Tecnopolímero (poliamida PA)
  • negro, mate

Espárrago roscado
  • Acero inoxidable AISI 304 Cu
  • moldeado

Almohadilla de empuje
Plástico
Tecnopolímero (poliacetal POM)
  • resistente a temperaturas de hasta
    175 °F (80° C)
  • negro, mate


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.12 Perillas manuales, de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable y almohadilla de empuje giratoria	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1d3d4d5h1h2l2l3l4
1.26M 6.981.381.77.59.55.18.79.39.20.14.30
1.57M 81.181.571.97.71.71.24.98.51.24.17.36
1.57M 81.181.571.97.83.71.24.98.51.24.20.39
1.57M 81.181.571.97.98.71.24.98.51.24.22.41
1.57M 81.181.571.971.26.71.24.98.51.24.24.43
1.57M 81.181.571.971.57.71.24.98.51.24.31.51
1.97M 101.381.772.17.83.87.311.26.67.29.17.39
1.97M 101.381.772.17.98.87.311.26.67.29.18.41
1.97M 101.381.772.171.26.87.311.26.67.29.20.43
1.97M 101.381.772.171.57.87.311.26.67.29.28.51

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l1
Diámetro de la almohadilla de empuje d3

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$3.37
In stock: 96
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$3.37
100249$3.09
250499$2.81
≥ 500$2.52
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.