GN 6336.13 Perillas de estrella con protección contra pérdida Nylon plastificado, tipo roscado

Foto

GN 6336.13 Perillas de estrella de nylon plastificado, con protección contra pérdida, tipo roscado Form: H - con cable de retención
Form: H - con cable de retención
GN 6336.13 Perillas de estrella de nylon plastificado, con protección contra pérdida, tipo roscado Form: H - con cable de retención GN 6336.13 Perillas de estrella de nylon plastificado, con protección contra pérdida, tipo roscado Form: A - solo con anillo de seguridad GN 6336.13 Perillas de estrella de nylon plastificado, con protección contra pérdida, tipo roscado Form: K - con cadena de bolas

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella GN 6336.13 con protección contra pérdida se pueden fijar a un elemento de base con ayuda de una cadena de bolas o cable de retención.

Las perillas ya vienen armadas (con anillo de retención, con anillo de retención y cable de retención, o con anillo de retención y cadena de bolas).

Especificación

Perilla de estrella DIN 6336
Plástico
  • Thermoplast (poliamida PA)
  • negro, acabado mate

Inserto roscado
Acero inoxidable AISI 303

Argolla de retención GN 111.6
Acero inoxidable AISI 301

Cadena de bolas GN 111.5 (Tipo K)
Acero inoxidable AISI 301

Cable de retención GN 111.2 (Tipo H)
Acero inoxidable
revestido con plástico transparente


Cumple con RoHS

Bajo pedido

Cadenas de bola / cables de retención de otras longitudes
con cable de retención en espiral GN 111.4
otros estándares de GN con protección contra pérdida

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.13 Perillas de estrella de nylon plastificado, con protección contra pérdida, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

Asolo con anillo de seguridad
Hcon cable de retención
Kcon cadena de bolas
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1h2h3rst
1.26M 6.55.79.39.14.79.12.47
1.57M 8.71.98.51.16.87.13.55
1.97M 10.871.26.67.20.94.13.71
2.48M 121.021.57.83.22.98.14.87

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Form



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$6.19
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$6.19
100249$5.67
250499$5.16
≥ 500$4.64
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».