GN 6336.3 Perillas de estrella de liberación rápida Nylon plastificado, con núcleo de acero

Foto

GN 6336.3 Perillas de estrella de liberación rápida, de nylon plastificado, con núcleo de acero

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella de liberación rápida GN 6336.3 se utilizan en aquellas aplicaciones donde la perilla tiene que retirarse completamente y reajustarse rápidamente para sujetar de nuevo.

La perilla está inclinada sobre el husillo roscado. Cuando está en posición, la perilla se lleva a una posición recta para acoplar las dos roscas en el inserto y el husillo.

Entonces, las perillas de estrella deberán girarse solo parcialmente para conseguir la sujeción.

La seguridad funcional existe solo si la superficie de sujeción yace en ángulo recto con respecto al perno roscado.

Especificación

Perillas de estrella
Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • resistente a impactos
  • negro, acabado mate

Núcleo
  • Acero
  • zincado, acabado pasivado azul


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.3 Perillas de estrella de liberación rápida, de nylon plastificado, con núcleo de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3d4h1h2h3
mín.
1.57M 8.63.331.02.51.94
1.97M 10.79.411.34.671.18
2.48M 121.02.511.65.831.46

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$9.65
In stock: 145
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$9.65
100249$8.84
250499$8.04
≥ 500$7.24
Peso: 0.070 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».