GN 6336.5 Perillas de estrella Plástico, con espárrago roscado de acero inoxidable

Foto

GN 6336.5 Perillas de estrella de plástico, con espárrago roscado de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las perillas de estrella GN 6336.5 se ajustan a las características del modelo DIN 6336 tipo L.

Especificación

Perilla
Tecnopolímero (poliamida PA)
resistente a impactos
negro, mate

Espárrago roscado
Acero inoxidable
M6... M10: AISI 304 Cu
M12: AISI 303


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6336.5 Perillas de estrella de plástico, con espárrago roscado de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

STPlástico (KT) Tecnopolímero (poliamida PA)
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
Longitud ld4h1h2
.981/4 x 20.59.871.101.34-.47.63.31
1.261/4 x 20.43.75.941.261.46.55.79.39
1.575/16 x 18.67.941.421.89-.71.98.51
1.973/8 x 16.981.181.692.17-.871.26.67
2.481/2 x 13.75.981.97--1.021.57.83
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
Longitud ld4h1h2
.98M 5.39.59.79.98-.47.63.31
1.26M 6.39.63.79.981.18.55.79.39
1.57M 8.79.981.181.57-.71.98.51
1.97M 10.79.981.181.772.17.871.26.67
2.48M 121.181.571.97--1.021.57.83

Armar y cotizar.

Tipo

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$0.82
In stock: 1189
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$0.82
100249$0.75
250499$0.69
≥ 500$0.62
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.