GN 653.10 Tornillos de pulgar moleteados planos Acero, con pivote de latón / plástico

Foto

GN 653.10 Tornillos de pulgar moleteados planos, de acero, con punta de latón / plástico Material del pivote: KU - Plástico
Material del pivote: KU - Plástico
GN 653.10 Tornillos de pulgar moleteados planos, de acero, con punta de latón / plástico Material del pivote: KU - Plástico GN 653.10 Tornillos de pulgar moleteados planos, de acero, con punta de latón / plástico Material del pivote: MS - Latón

Descripción del producto

Información

Los tornillos de pulgar moleteados planos con punta de latón o plástico GN 653.10 se usan en aplicaciones en donde es inaceptable dejar marcas o en la pieza de trabajo o dañarla.

Las dimensiones de la cabeza cumplen con las de los tornillos de pulgar moleteados planos DIN 653.

Especificación

Cuerpo del tornillo de pulgar moleteado
AceroST
  • Resistencia a la tracción clase 5 (500 N/mm²)
  • cara visible finamente torneada
  • ennegrecido

Punta
  • LatónMS
  • PlásticoKU
    (Poliacetal POM)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 653.10 Tornillos de pulgar moleteados planos, de acero, con punta de latón / plástico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
l1 -0.04
Longitud del espárrago
l2
Almohadilla de latón

Almohadilla de plástico
d2
Almohadilla de latón

Almohadilla de plástico
d3k
M 5.47.63.79.98-.02.04.12.12.79.16
M 6.47.63.79.981.18.04.05.16.14.94.20
M 8.63.79.981.181.57.06.06.24.201.18.24

Armar y cotizar.

Rosca d1
Longitud del espárrago l1
Material

Material del pivote


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$4.49
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$4.49
100249$4.11
250499$3.74
≥ 500$3.37
Peso: 0.023 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.