GN 653.2 Tornillos de pulgar moleteados planos Acero, con espárrago rebajado para protección contra pérdida

Foto

GN 653.2 Tornillos de pulgar moleteados planos de acero con espárrago rebajado para protección contra pérdida

Descripción del producto

Información

Los tornillos de pulgar GN 653.2 se pueden usar para evitar la pérdida del tornillo de pulgar, debido a la porción rebajada de d4 del espárrago.

Cuando se usa, en lugar de un orificio regular roscado, es necesario proporcionar orificios roscados con una rosca de d1 en cada uno de los dos elementos a ensamblar. Asimismo, debe cortarse además un agujero de d5 en uno o ambos lados.

Dependiendo del diseño y la longitud de sujeción requerida a1 ... a3 del componente que se está sujetando, puede elegirse entre las variantes de montaje mostradas arriba.

Especificación

Cuerpo del tornillo de pulgar moleteado
  • AceroST
  • Resistencia a la tracción clase 5 (500 N/mm²)
  • cara visible finamente torneada
  • acabado de óxido negro

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 653.2 Tornillos de pulgar moleteados planos de acero con espárrago rebajado para protección contra pérdida boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
l1a1a2a3d2d3d4 -0.008d5hkl2l3
M 4.592-44-88-10.63.31.13.18.22.14.20.08
M 4.674-66-1010-12.63.31.13.18.22.14.20.08
M 4.756-88-1212-14.63.31.13.18.22.14.20.08
M 4.838-1010-1414-16.63.31.13.18.22.14.20.08
M 5.712,5-44-10,510,5-12.79.39.16.22.26.16.24.10
M 5.794-66-1212-14.79.39.16.22.26.16.24.10
M 5.876-88-1414-16.79.39.16.22.26.16.24.10
M 51.028-1212-1616-18.79.39.16.22.26.16.24.10
M 6.943-66-1313-16.94.47.19.26.31.20.31.12
M 61.026-88-1616-18.94.47.19.26.31.20.31.12
M 61.188-1212-1818-22.94.47.19.26.31.20.31.12
M 61.3412-1616-2222-26.94.47.19.26.31.20.31.12
M 81.184-88-1616-201.18.63.26.33.35.24.39.16
M 81.348-1212-2020-241.18.63.26.33.35.24.39.16
M 81.5012-1616-2424-281.18.63.26.33.35.24.39.16
M 81.6516-2020-2828-321.18.63.26.33.35.24.39.16

Armar y cotizar.

Rosca d1
l1
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$2.06
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$2.06
100249$1.89
250499$1.72
≥ 500$1.55
Peso: 0.153 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».