GN 7336.5 Perillas moleteadas huecas Plástico reforzado con fibra de vidrio, con espárrago roscado de acero, con punta de latón, plástico o esférica

Foto

GN 7336.5 Perillas moleteadas huecas, de plástico reforzado con fibra de vidrio, con espárrago roscado de acero, con punta de latón, plástico o esférica	 Tipo: ZK - pivote esférico
Tipo: ZK - pivote esférico
GN 7336.5 Perillas moleteadas huecas, de plástico reforzado con fibra de vidrio, con espárrago roscado de acero, con punta de latón, plástico o esférica	 Tipo: ZK - pivote esférico GN 7336.5 Perillas moleteadas huecas, de plástico reforzado con fibra de vidrio, con espárrago roscado de acero, con punta de latón, plástico o esférica	 Tipo: KU - Pivote de plástico (poliacetal POM) GN 7336.5 Perillas moleteadas huecas, de plástico reforzado con fibra de vidrio, con espárrago roscado de acero, con punta de latón, plástico o esférica	 Tipo: MS - Pivote de latón

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las perillas moleteadas GN 7336.5, tipo MS/KU, con pivotes de latón o plástico, se utilizan cuando se quieren evitar daños o abolladuras por presión.

El tipo ZK tiene un pivote esférico cuyo diámetro d6 es más pequeño que el diámetro del núcleo de la cuerda. Esta versión es adecuada para retener las almohadillas de empuje GN 631 y GN 631.5, las cuales se tienen que pedir por separado.

Estas perillas tienen un diseño atractivo con forma cerrada (la parte inferior de las empuñaduras no está embutida).

Especificación

Plástico
  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
  • negro, acabado mate

Espárrago roscado
  • Acero inoxidable
  • AISI 304, Norma Europea núm. 1.4301

Tapón de cubierta
acabado mate, gris claro


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 7336.5 Perillas moleteadas huecas, de plástico reforzado con fibra de vidrio, con espárrago roscado de acero, con punta de latón, plástico o esférica	 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

MSPivote de latón
KUPivote de plástico (poliacetal POM)
ZKpivote esférico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l1
Longitud del espárrago
d3d4d5d6h1h2l2l3l4
1.34M 6.59.79.981.18.63.16.14.18.83.41.04.05.20
1.65M 8.79.981.181.57.75.24.20.241.02.51.06.06.24
2.09M 10.981.181.571.97.94.31.26.311.26.63.08.07.29

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l1
Tipo



Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$7.22
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$7.22
100249$6.62
250499$6.02
≥ 500$5.42
Peso: 0.035 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».