GN 835 Tornillos mariposa Acero inoxidable

Foto

GN 835 Acero inoxidable, tornillos mariposa

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los rebordes en las alas permiten un mejor agarre.

Especificación

Acero inoxidable
  • Fundido de precisión
  • Norma Europea 1.4308 AISI CF-8
  • acabado mate granallado «MT»

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Es posible roscar o fresar en medidas métricas o pulgadas cualquier cantidad de la versión sin troquelar.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 835 Acero inoxidable, tornillos mariposa boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Thread
Length ld3bh1h2
1.811/4 x 20.63.751.00.51.24.89.24
1.815/16 x 18.63.751.00.51.24.89.24
2.285/16 x 18.751.001.25.63.281.04.28
2.283/8 x 16.751.001.25.63.281.04.28
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Thread
Length ld3bh1h2
1.81M 6.63.79.98.51.24.89.24
1.81M 8.63.79.98.51.24.89.24
2.28M 8.79.981.18.63.281.04.28
2.28M 10.79.981.18.63.281.04.28

Armar y cotizar.

d1
d2

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


l
Oberfläche

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$15.32
In stock: 109
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$15.32
100249$14.05
250499$12.77
≥ 500$11.49
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».