GP Tornillos de mariposa Nylon plastificado, con espárrago roscado

Foto

GP Tornillos de mariposa de nylon plastificado, con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Tuercas de mariposa de plástico GP con inserto roscado, consulte GB.

Tuercas de mariposa de plástico con inserto pasante roscado, consulte GB-FP.

Especificación

Nylon plastificado
  • relleno de fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro mate

Espárrago roscado
  • acero, zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GP Tornillos de mariposa de nylon plastificado, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
lbh1h2h3
1.34M 6M 8.39.59.79.98---.55.71.16.01
1.85M 6-.39.59.79.98---.67.79.16.01
1.85M 8-.39.59.79.981.181.381.57.67.79.16.01

Armar y cotizar.

d1
Rosca d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.01
In stock: 822
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.01
100249$0.92
250499$0.84
≥ 500$0.76
Peso: 0.019 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».