GP1 Tornillos de mariposa Nylon plastificado

Foto

GP1 Tornillos de mariposa de nylon plastificado

Descripción del producto

Información

Los tornillos de mariposa GP1 amplían las aplicaciones para soluciones de sujeción económicas.

Especificación

Nylon plastificado
  • relleno de fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro mate

Espárrago roscado
  • acero, zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GP1 Tornillos de mariposa de nylon plastificado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
lbh1h2
1.18M 4M 5.59-.51.43.16
1.18M 6M 8.59.98.51.43.16

Armar y cotizar.

d1
Rosca d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.06
In stock: 64
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.06
100249$0.97
250499$0.89
≥ 500$0.80
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.