GS Tornillos de mariposa Nylon plastificado, con espárrago roscado

Foto

GS Tornillos de mariposa de nylon plastificado, con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

La resistencia máxima al calor es de 230 ˚F (110 ˚C).

El punto de fundición aproximado es de 446 °F (230 °C).

Especificación

Nylon plastificado
  • negro

Espárrago roscado
  • Acero, zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Colores diversos para ciertas cantidades mínimas.
Insertos en acero, latón o acero inoxidable, en ciertas cantidades mínimas.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GS Tornillos de mariposa de nylon plastificado, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
lbh
.87M 4.39---.35.39
.87M 5.39.59--.35.39
1.02M 5.39.59--.43.43
1.02M 6.39.59.79.98.43.43
1.26M 6.39.59.79.98.47.47

Armar y cotizar.

d1
Rosca d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$0.63
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$0.63
100249$0.58
250499$0.53
≥ 500$0.47
Peso: 0.006 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».