KHS Tornillos de pulgar moleteados Acero o acero inoxidable

Foto

 KHS Tornillo de pulgar moleteados de acero o acero inoxidable Material: ST - Acero
Material: ST - Acero
 KHS Tornillo de pulgar moleteados de acero o acero inoxidable Material: ST - Acero  KHS Tornillo de pulgar moleteados de acero o acero inoxidable Material: NI - Acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
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
Los tornillos de pulgar moleteados KHS se utilizan para el trabajo con plantillas y accesorios.

Especificación

AceroST 12L14

  • Acabado ennegrecido
  • No endurecido

Acero inoxidableNI AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 KHS Tornillo de pulgar moleteados de acero o acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud lk
0.6310 x 321.502.00-0.19
0.6310 x 241.502.00-0.19
0.691/4 x 201.502.50-0.22
0.755/16 x 181.752.253.000.25
0.883/8 x 162.002.503.000.31
1.001/2 x 133.00--0.38

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.74
In Stock: 82
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.74
100249$2.51
250499$2.28
≥ 500$2.05
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.012 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».