KKBH Perillas moleteadas Plástico polipropileno, con inserto roscado

Foto

KKBH Perillas moleteadas de plástico polipropileno, con inserto roscado

Descripción del producto

Información

Con más resistencia a los golpes que su contraparte fenólica, estas perillas de borde moleteado proporcionan excelente sujeción y fijación sin deslizamientos.

Especificación

Plástico polipropileno
  • resistente a temperaturas de hasta 150 °F (66 °C)
  • negro, mate

Inserto roscado
  • latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
KKBH Perillas moleteadas de plástico polipropileno, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Thread
thd3
1.001/4 x 20.50.81.63
1.385/16 x 18.50.81.75
1.885/16 x 18.501.001.00
1.883/8 x 16.501.001.00

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.22
In stock: 417
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.22
100249$1.12
250499$1.02
≥ 500$0.91
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».