KRSK Perillas de borde moleteado Acero o acero inoxidable, con espárrago roscado

Foto

KRSK Perillas moleteadas de acero o acero inoxidable, con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Las perillas KRSK se usan en aplicaciones que requieren mayor durabilidad que el plástico o el aluminio, aunque el aspecto es esencial.

Especificación

Acero inoxidable
  • AISI 303, Norma Europea núm. 14305
  • acabado natural

Acero
  • acabado de óxido negro

Mecanizada a partir de barra sólida
  • Cabeza moleteada para agarrar sin deslizamiento

Espárrago montado en el cuerpo de la perilla y sostenido por el vástago de muelle.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales y variaciones del espárrago (solo para la versión en acero)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
KRSK Perillas moleteadas de acero o acero inoxidable, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Material

STAcero
NIAcero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
l
Longitud del espárrago
d3hk
.7510 x 24.501.00.50.63.25
.751/4 x 20.751.25.50.63.25
1.001/4 x 201.75-.63.75.25
1.005/16 x 181.753.00.63.75.25
1.505/16 x 181.753.00.751.00.31
1.503/8 x 161.753.00.751.00.31
2.003/8 x 161.753.001.001.13.38
2.001/2 x 131.75-1.001.13.38
2.501/2 x 131.753.001.501.50.56
2.505/8 x 111.75-1.501.50.56

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l
Material


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.14
In stock: 41
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.14
100249$2.88
250499$2.62
≥ 500$2.36
Peso: 0.056 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».