TPK Perillas de tres lóbulos Plástico fenólico, con inserto roscado

Foto

TPK Perillas de tres lóbulos de plástico fenólico con inserto roscado

Descripción del producto

Información

Las perillas de tres lóbulos TPK son una opción económica para una variedad de aplicaciones de servicio ligero.

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro, acabado brillante

Inserto roscado
  • latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
TPK Perillas de tres lóbulos de plástico fenólico con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Thread
d3th
1.131/4 x 20.50.38.75
1.505/16 x 18.63.50.88
2.005/16 x 18.75.501.00
2.003/8 x 16.75.501.00

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.13
In stock: 757
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.13
100249$1.03
250499$0.94
≥ 500$0.85
Peso: 0.018 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».