V3-B Perillas de tres lóbulos Termoplástico, con inserto roscado

Foto

V3-B Perillas de tres lóbulos, de termoplástico, con inserto roscado

Descripción del producto

Información

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Nylon plastificado
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro mate

Inserto roscado
  • latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Insertos de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
V3-B Perillas de tres lóbulos, de termoplástico, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1th2
1.77M 6M 8M 10.711.06.55.63
2.17M 8M 10M 12.791.30.55.75

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.55
In stock: 37
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$1.55
100249$1.42
250499$1.29
≥ 500$1.16
Peso: 0.030 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.