VB-FP-H Perillas de seis lóbulos Plástico fenólico, tipo hueco, con agujero pasante roscado para inserto

Foto

VB-FP-H Perillas de seis lóbulos huecas, de plástico fenólico, con agujero pasante roscado para inserto

Descripción del producto

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro, acabado brillante

Inserto roscado
  • Latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VB-FP-H Perillas de seis lóbulos huecas, de plástico fenólico, con agujero pasante roscado para inserto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1th2d4
1.57M 6M 8M 10.831.10.71.51.43
1.97M 8M 10M 12.941.26.71.59.51
2.36M 12--1.101.38.98.59.51
2.36M 16--1.101.38.98.59.67
2.76M 16--1.261.65.98.83.67

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.74
In stock: 2949
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.74
100249$3.43
250499$3.12
≥ 500$2.81
Peso: 0.063 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».