VBA Perillas de ocho lóbulos Nylon plastificado, con inserto roscado

Foto

VBA Perillas de ocho lóbulos de nylon plastificado, con inserto roscado

Descripción del producto

Información

La perilla manual VBA es un modelo económico pero duradero para varias aplicaciones.

Especificación

Nylon plastificado
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro mate
  • relleno de fibra de vidrio

Inserto roscado
  • latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VBA Perillas de ocho lóbulos de nylon plastificado, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1th2
.98M 4M 5M 6-.51.67.35.31
1.38M 6M 8M 10-.71.79.51.31
1.77M 5M 6M 8M 10.871.02.51.47
2.17M 8---.981.14.55.59
2.17M 10---.981.14.59.59
2.17M 12---.981.14.71.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.13
In stock: 12
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.13
100249$1.04
250499$0.95
≥ 500$0.85
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».