VBZ Perillas moleteadas Plástico fenólico, con inserto roscado

Foto

VBZ Perillas de borde moleteado, de plástico fenólico, con inserto roscado

Descripción del producto

Información

Para una fijación y sujeción sin deslizamientos, estas perillas de borde moleteado son una excelente opción económica.

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro, acabado brillante

Inserto roscado
  • latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VBZ Perillas de borde moleteado, de plástico fenólico, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
t
Longitud de la rosca
d3h1h2
1.02M 6M 8.35.79.63.24

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.92
In stock: 22
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.92
100249$1.76
250499$1.60
≥ 500$1.44
Peso: 0.028 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».