VEGS Perillas manuales ergonómicas Nylon plastificado texturizado, con espárrago roscado

Foto

VEGS Perillas manuales ergonómicas, de nylon plastificado texturizado, con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

Resistencia al calor del nylon plastificado:
La resistencia máxima al calor es de 230 ˚F (110 ˚C).
El punto de fundición aproximado es de 446 °F (230 °C).

Especificación

Nylon plastificado
  • negro

Espárrago roscado
  • acero zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VEGS Perillas manuales ergonómicas, de nylon plastificado texturizado, con espárrago roscado  boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l
Longitud del espárrago
d3h1h2
1.97M 8.59.911.18.39
1.97M 10.79.911.18.39

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$3.06
In stock: 10
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$3.06
100249$2.81
250499$2.55
≥ 500$2.30
Peso: 0.119 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».